问题描述:
VigiEZD160~630漏电模块是内置的吗?所属产品线:
EasyPact EZD解决方法:
2010.2~2013.6月底:160~400A采用内置式漏电模块,其体积与配电断路器完全一致;630A采用底部加装式漏电模块。
2013.7.1以后:160/250A漏电断路器保护元件内置,与配电断路器尺寸一致;400/630A采用底部加装式漏电模块。
是否有帮助?
{}
2010.2~2013.6月底:160~400A采用内置式漏电模块,其体积与配电断路器完全一致;630A采用底部加装式漏电模块。
2013.7.1以后:160/250A漏电断路器保护元件内置,与配电断路器尺寸一致;400/630A采用底部加装式漏电模块。
是否有帮助?