问题描述:
EZD加延伸旋转手柄,延伸杆的长度是多少?所属产品线:
EasyPact EZD解决方法:
样本上都没有给出单独延伸杆的长度,长度是按断路器背部至柜门之间的最小/最大距离来定义的,出厂配置的是最大距离,用户可根据需要将延伸杆截短,但不能小于最小距离。
断路器 | 加延伸手柄后(最小-最大距离) | 备注 |
EZD100壳架 | 普通型:145-422mm | |
加长型:145-530 mm | ||
EZD160/250壳架 | 3P 25/36KA:137-414 mm | 3P 25/36KA和3P 50KA,4P断路器厚度相差8mm,所以此处有8mm的差别 |
3P 50KA,4P:145-422 mm | ||
EZD400/630壳架(不包含老款EZD400/630) | 195-600 mm | 订货号后缀带K的均属于新款EZD400/630,不带K的属于老款 |
是否有帮助?