问题描述:
V02C~V6C负荷开关如何安装延长杆?所属产品线:
国产Vario 负荷开关; 进口Vario 负荷开关解决方法:
当负荷开关本体安装在柜体后部时,需要配延伸杆,操作手柄必须选择4个螺钉固定的前面板,且必须配柜门联锁板。负荷开关本体对应的延伸杆型号、柜门联锁板型号以及安装方式见下表:
负荷开关本体型号 | 延伸杆型号 | 距离柜体后部/门距离 | 柜门联锁板型号 | 负荷开关本体在柜体后部的安装方式 |
V02C~V2C | VZ17C | 300~330mm | KZ32C KZ83 | DIN35导轨安装或面板安装,开孔尺寸见下图 |
VZ30 | 400~430mm | |||
V3C~V4C | VZ18 | 300~320mm | KZ74C KZ81 | 面板安装,开孔尺寸见下图 |
VZ31 | 400~420mm | |||
V5C~V6C | VZ18 | 330~350mm | KZ74C KZ81 | 面板安装,开孔尺寸见下图 |
VZ31 | 430~450mm |
延伸杆可以截短使用,具体见以下链接的FAQ。
FAQ:VARIO系列负荷开关的延长杆VZ17/VZ18/VZ30/VZ31可以截短吗?
安装方法见附件安装手册。
是否有帮助?