{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
施耐德变频器如何选型?
问题描述:
施耐德变频器有哪些系列?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

变频器选型指南:

1、确定电源参数及电机应用场合(电机驱动的负载类型),比如拖动的是风机、水泵、起重提升类负载等;

2、确定电机铭牌参数:电机额定电压,电机额定功率,电机额定电流等参数;

3、依据以上两点,参考下方的表格选择适合的变频器系列;

4、依据电机参数及应用的过载需求(过电流能力及持续时间),参考各系列变频器产品目录选择适合的变频器型号;

5、参考变频器产品目录选择通讯卡、输出滤波器等选件;

以上几点是变频器选型的简单说明,详细的选型还需要考虑设备的工作周期、加减速时间等要求,请结合具体的应用情况核实,特殊工况及功能需求可以咨询我司技术工程师。

施耐德常见各系列变频器主要电气参数及应用场合如下表所示:

变频器类型

变频器系列

电源电压范围

功率范围

应用场合

简单小型变频器

ATV12

单相100-120V

0.18-0.75kW

用于简单工业机械:小型输送机、包装、泵、风机等;

简单民用机械:出入库栏杆、旋转广告牌、医用床、跑步机、和面机等;

单相200-240V

0.18-2.2kW

三相200-240V

0.18-4kW

小型机械用变频器

ATV310A

三相380-460V

0.37-30kW

(常载)

纺织机械、陶瓷机械、木工机械、机床、包装和印刷机械、物料输送设备、其它通用机械

物流行业用

变频器

ATV310L

三相380-460V

0.75-5.5kW

物流输送带等输送设备

高端书本型/紧凑型

ATV320

单相200-240V

0.18-2.2kW

工业机械:印刷、包装、物料输送、纺织机械等;

特殊机械:木工机械、切割机、研磨机等;

三相200-240V

0.18-15kW

三相380-500V

0.37-15kW

三相525-600V

0.75-15kW

高性能矢量变频器

ATV340

三相380-480V

0.75-90kW

一般领域:包装、物料搬运、材料加工、起重;

特殊领域:码垛机、收缩包装机、纸箱压痕

过程控制变频器

ATV630/650

三相200-240V

0.75-75kW

用于三相异步电机或同步电机,针对水和污水处理、石油和天然气、矿业、建材和冶金、食品和饮料的一般应用

三相380-480V

0.75-315kW

过程控制变频器

ATV930/950

三相200-240V

0.75-75kW

用于三相异步电机或同步电机,针对石油和天然气、采矿、选矿和冶金、食品和饮料、给排水的传动类应用

三相380-480V

0.75-315kW

三相500-690V

1.5-75kW/500V

2.2-90kW/690V

HVAC专用

ATV212

三相200-240V

0.75-30kW

泵、风机、空调系统等

三相380-480V

0.75-75kW

一般应用

ATV610

三相380-460V

0.75-250kW

适用于标准负载,可广泛应用于工业及基础设置等各行业。包括水处理和污水处理、石化、发电厂、工业及民用建筑、热力供暖

复杂、 大功率柜式变频器

ATV御程系列

(ATV660

ATV680/

ATV960/

ATV980)

三相380-415V

(其它电压可咨询当地销售人员)

90-800kW

用于三相异步电机或同步电机,针对水和污水处理、石油和天然气、矿业、建材和冶金、食品和饮料的一般应用

中压变频器

ATV1200C

三相3KV/3.3kV、4.16KV、6KV/6.6kV、10kV、11kV、13.8kV等

275-20000kVA

电力、采矿和选矿、石油和天然气、水处理等中压系统中的风机、泵、压缩机等



是否有帮助?