问题描述:
ATV320选型的功率和电压范围是多少?所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
ATV320系列变频器涵盖0.18 kW至15 kW的电机功率额定值,输入电压范围分为如下四类:
第一类输入电压范围:200V…240V单相交流
1、防护等级IP20,功率0.18kW至2.2kW,型号末尾以M2B或M2C结尾,如:ATV320**M2B或ATV320**M2C
2、防护等级IP66,功率0.18kW至2.2kW,型号末尾以M2W结尾,如:ATV320**M2W
3、防护等级IP65,功率0.18kW至2.2kW,型号末尾以M2WS结尾,如:ATV320**M2WS
第二类输入电压范围: 200V…240V三相交流,防护等级IP20,功率0.18kW至15kW,型号末尾以M3C结尾,如:ATV320**M3C
第三类输入电压范围:380V…500V三相交流
1、防护等级IP20,功率0.37kW至15kW,型号末尾以N4C或N4B结尾,如:ATV320***N4B或ATV320**N4C
2、防护等级IP66,功率0.37kW至7.5kW,型号末尾以N4W结尾,如:ATV320***N4W
3、防护等级IP65,功率0.37kW至7.5kW,型号末尾以N4WS结尾,如:ATV320***N4WS
第四类输入电压范围:525…600V三相交流,防护等级IP20,功率0.75kW至15kW,型号末尾以S6C结尾,如:ATV320**S6C
是否有帮助?