问题描述:
CVS断路器标配的固定螺栓(螺丝)尺寸大小及数量是多少?所属产品线:
EasyPact CVS解决方法:
CVS100E壳架断路器:3P断路器标配2个M4*60固定螺栓,4P断路器标配4个M4*60固定螺栓;
CVS100-250壳架断路器:3P断路器标配2个M5*70固定螺栓,4P断路器标配4个M5*70固定螺栓;
CVS400-630壳架断路器:3P/4P断路器均标配4个M5*85固定螺栓。
是否有帮助?
{}
CVS100E壳架断路器:3P断路器标配2个M4*60固定螺栓,4P断路器标配4个M4*60固定螺栓;
CVS100-250壳架断路器:3P断路器标配2个M5*70固定螺栓,4P断路器标配4个M5*70固定螺栓;
CVS400-630壳架断路器:3P/4P断路器均标配4个M5*85固定螺栓。
是否有帮助?