欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

 

A5莹润系列

一体化固定式结构设计,安装便捷

-

A5莹润系列
  • 特性

    • 原材料:面板为进口PC料,底座为尼龙料。开关触点为银镍合金材质,插座载流件为高厚度锡磷青铜片;
    • 工作电压:220-250V AC;
    • 产品认证: CCC;
    • 产品系列齐全;
    • 开关分合能力强,耐疲劳能力高;
    • 插座载流件使用寿命长,稳定性高。所有插座均带有防单级插入保护门。


    优势

    • 安装快捷 一步到位
      一体化固定架结构设计,只需启开按键面板即可方便快速安装。
    • 超薄后座
      开关后座厚度为20mm,插座后座高17.5mm。
    • 超大接线孔
      鞍型接线端子,满足多种线材需求,可同时接多股软硬线。
    • 摆杆开关
      使开关快速进行分断,按键动作更平稳。
    • 整体式插套
      插套一次性成形,没有任何铆接点,增加插套稳固性,减少铆接点的电阻和发热。

    应用

    • 普通住宅小区;
    • 初装写字楼;
    • 商场。

    其他产品图