绿色能源管理创赢计划

参与方式

加速营伙伴权益
绿色能源管理创赢计划第二季,旨在和能源与数字化领域拥有创新解决方案的中国新锐企业进行合作,助力开发高可用、可复制的创新解决方案。您可以从六大课题择其一提交项目解决方案,包括基于NILM技术实现负载监测、带直流电弧智能检测功能的并网柜方案、基于光差+5G的速动型配网故障自愈应用、HVAC系统设备智能检测系统、新型电力系统下电能质量管理和治理解决方案 、数据中心扛峰增载创新解决方案等。我们将甄选最优秀的新锐企业团队进入创赢计划加速营,期待您的加入!
点击报名
点击报名
课题介绍:
-
客户场景:
• 住宅、商建的负载监测
客户痛点:
• Capex:每路加装电路监测设备投资高
• Opex:回路空间受限,无法每路加装电路监测设备
项目价值:
• 下游负载电能分解
• 负载识别
• 异常电气事件报警
• 线路电弧故障识别报警
• 特定设备电气运行分析及异常检测
开发目标:
• 仅在总进线处安装设备,简单安装获得线路中每台设备的用电能耗及设备类型
• 异常事件报警
• 云边协同,通过自我学及用户交互习实现精度提高
• 厂家元器件唯一识别号绑定,激活互联网服务,帮助客户实现元器件故障识别及快速处理
• 设置用户使用注册,辅助收集客户信息,包括地理信息等 -
客户场景:
• 分布式光伏电站
客户痛点:
• 在光伏发电各类安全事故中,电气火灾发生的频次最高,造成的损失也最大。而光伏电站火灾事故大多由直流拉弧引起
• 分布式光伏建于电力用户侧,大多数处于工业或居民区,一旦发生火灾事故,将造成较大的人身和财产损失
• 在满足标准要求的前提下成本可控
项目价值:
• 保障分布式光伏电站运行安全
• 满足国家规范
开发目标:
• 在分布式光伏电站的并网柜系统内安装功能模块,实现下级回路的多路直流电弧检测
• 控制下级故障回路的快速关断
• 联合施耐德电气搭建带直流电弧检测并实现快速关断功能的并网柜系统方案 -
客户场景:
• 供电公司
客户痛点:
• 故障定位时间长,恢复需要人工操作,造成供电可靠性下降
• 主干线路保护的选择性问题
• 分布式能源接入条件下较难进行故障定位及恢复
• 运行方式改变,导致主干线路需要重新整定保护定值
• 复杂网络条件下的负荷转供问题
项目价值:
• 城市中心、亚运场馆等重要供电用户集中区域,通过毫秒级的快速故障隔离和供电恢复系统功能,提高区域供电可靠性,优化用户用电体验
• 光缆通道困难且5G覆盖区域,通过5G差动保护及自愈系统,解决光缆通信通道问题的同时,实现毫秒级的快速故障隔离和供电系统恢复
• 光伏、小水电、储能等分布式能源集中接入区域,采用原理简单,不受潮流方向、运行方式影响的差动保护,实现区域内故障定位隔离以及非故障段恢复
• 通过网架拓扑识别功能,自动识别复杂网架,以及配网的运行方式,结合负荷分布、线路半径等条件,完成智能自愈
开发目标:
• 基本功能:故障的精准定位,快速的供电恢复
• 优化功能:电缆头、操作电机等潜在缺陷的告警
• 满足差动保护、自动化保护、通讯等功能的二次回路的软硬件方案 -
客户场景:
• 商建楼宇运维
客户痛点:
• 现有的运维场景中,由于用户工程人员的流动性高,能力素质差异大,缺乏专家经验导致发现和判定现场问题时存在一定困难
• 现有的运维场景中,由于设备图纸和点位信息往往不一定现场完备,维修时需要得到很多具体信息的支持
项目价值:
• 大厦运维人员可以通过HVAC系统的智能AI算法来判定系统故障和设备故障的可能点,并在缺乏现场图纸的情况下实现快速定位设备故障,结合智能专家建议来快速维修和调整。这样可以降低运维难度、提升运维效率。
开发目标:
• HVAC系统的智能AI算法(决策树逻辑)
• 系统故障和设备故障的快速定位
• 智能专家建议输出
• 即插即用模块化组件 -
客户场景:
• 新型电力系统下,制造业微网的电能质量管理
客户痛点:
• 新型电力系统下,电网侧的不稳定和有新能源接入的微网中电能质量的新问题可能出现,客户在关键负载或关键工艺段,非常关注电能质量问题,希望通过数字化的手段监测和诊断,风险提示,精准故障处理,预防性运维,最终提高电能质量的稳定性
项目价值:
• 提升客户关键负载及关键工艺段的电能质量
• 实现对功率因数,谐波,电力扰动等问题的识别分析等精细化管理
• 实现监测-分析-治理的全闭环的软硬件一体化的解决方案
开发目标:
• 在软件平台上建立电能质量的分析算法和应用模块,实现针对电能质量的各种问题(如谐波,功率因数不足,电压暂升暂降,电压中断,电压不平衡,噪声,震荡瞬变等)的监测,分析,运维指导建议,资产管理建议等
• 针对不同类型的问题提出治理的方案选择 -
客户场景:
• 数据中心
客户痛点:
• 设计A级数据中心 : 2N市电、N+1柴发、2路UPS系统,设计支撑0.7N的IT负载(PUE=1.4时)
• 运行时,搁浅容量等各种因数影响,IT负载率只有设计值的30-70%不等,真实负荷只有0.2-0.5N
• 发电机和蓄电池年均工作时间仅数十分钟 – 几小时,无法体现出价值
项目价值:
• 采用储能抗峰和降低搁浅容量的智能自动控制的软硬件解决方案,在保证可用性的前提下提升负载效率
开发目标:
• 通过软件控制系统,可控制UPS系统和制冷系统进入扛峰模式,降低机柜搁浅容量,提升设计额定IT容量,提升真实负载率
• 实现智能自动控制的软硬件解决方案