在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
绿色暖通空调行业解决方案
PIC
 
 
 

Green HVAC 绿色暖通空调行业

绿色暖通空调行业
 
 

  • 响应国家能效管理号召,受节能、环保、绿色等概念的影响,作为节能大户的暖通空调行业在追求舒适性的同时必须兼顾能源的合理利用和分配。
  • 中央空调系统通常是按照最大冷热负荷设计选型的,而实际冷量需求波动较大,因此会有较长时间运行于非满负荷的状态下,造成了极大的电能浪费,节能空间巨大。

hvac

hvac

  • 施耐德电气提供经测试、验证、归档的TVDA架构及应用功能块,可以缩短开发周期高达50%,减少研发和生产的成本。
  • 不仅提供传统的单机控制方案,同时还提供从制冷主机到空调末端的整体系统控制方案,可提高系统COP,实现系统节能30%以上!

  • 电气膨胀阀是制冷机主机COP优化,提高能效的关键点之一,通过对于电子膨胀阀的优化控制,可降10%以上的能耗;同时,通过高压优化控制功能,可减低热泵设备12%以上的能耗。

hvac

hvac

  • 泵组控制是整个HVAC系统控制的中间环节,通过优化算法合理控制各泵的启停、运行频率及工作时间,使整个系统更稳定、高效,还可延长系统寿命。节能空间高达30%以上!

  • 通过对于AHU的送回风温度控制、新风控制、风机变频控制、冬季/夏季补偿控制等功能,末端风系统可节约30%以上的运行能耗。

hvac

借助MachineStruxure实现机器性能和业务绩效最大化

机器制造商不断寻找新途径,试图在最短时间、以最低成本设计和制造更加新颖的机器。MachineStruxureTM能够助其一臂之力。SoMachine HVAC可以简化从机器设计到调试的每一步。

新一代MachineStruxure是一套完整的机器自动化解决方案,提供灵活和可扩展的机器控制,即时可用的架构,高效的工程解决方案,以及全方位定制化服务和工程支持服务。它不仅能帮助您应对提高效率和生产力所面临的挑战,而且有助于您在机器的全生命周期为客户带来更高的附加值。

hvac 
即时可用的架构和功能块
提供经测试、验证和归档的架构(TVDA)是我们帮助您缩短设计时间的其中一种方法。
不论是简单的机器还是复杂的机器,应用功能块(AFB)都能使系统设计变得快捷简单。

hvac

havc

是时候改变您对于逻辑控制器的概念

灵活、可扩展的机器控制

 

Modicon M171 逻辑控制器

高性能型

havc havc 

优化型

havc havc 

从紧凑型简单机器到可连接楼宇管理系统(BMS)的复杂系统

Modicon M171 优化型逻辑控制器:

市场上最小巧、最高效的控制器

 

Modicon M171优化型逻辑控制器提供创新的节能特性。同时采用嵌入式安装形式,安装简便,具有极高灵活性。 havc 
  • 多个I/O点数可供选择
  • Modbus串行总线端口
  • 显示器
  • 内置模拟输入及输出
  • 电源:24V交流/直流电或100 - 240 V交流电
  • 温、湿度探测器管理
  • 导航和参数设定按键
havc 
Modicon M171优化型逻辑控制器具有高度的灵活性,可轻松增加额外功能模块,且所有模块均整合为一体:
> 远程显示器
> 扩展模块
> 墙体温控器
> 多种温、湿度探测器
havc 

使用SoMachine HVAC实现更为直观的机器编程

SoMachineTM HVAC是一款通用编程软件,用于由Modicon M171逻辑控制器进行自动化控制的机器。其简单的导航界面,让您高效完成工程设计过程。

有人认为,无论程序复杂程度如何,均应使用同样的软件平台进行编程设计,我们认为并非如此。精简的SoMachine HVAC设计工具,足以胜任最新Modicon M171的编程任务。其直观的软件环境支持所有编程、可视化和调试操作。

havc

SoMachine HVAC可以简化从机器设计到调试的每一步。

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接