在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

高速匀整并条机(双眼)

 
 

机器外观图

并条机

工艺简介

6~8根棉条(生条)经导条架、入条检测装置输送入罗拉构成的牵伸区,经由罗拉牵伸后,棉条中纤维的不匀率和平行度、分离度得以改善,牵伸后的纤维经集束器、压辊重新集合成棉条(熟条),并通过圈条器装入条筒。

 

工艺流程

并条机 

生条经导条罗拉->入条检测罗拉->牵伸区->集束器->压辊->成为熟条->圈条器->进入条筒

 

控制系统需求

  • 出条速度范围为100500m/min
  • 从轴驱动器模拟量输入分辨率不低于12bit,采样周期不高于500us,误差在+-0.5%以内
  • 主机控制器与第三方匀整控制器之间数据交换
  • 匀整数据图表动态显示

 

施耐德解决方案

 

并条机

方案说明

TM258 PLC作为主机控制器,与第三方匀整控制器之间通过CANOpen总线交换数据,主机控制器负责机器运行、产量计算与生产数据统计、报警处理等,同时将匀整控制器的数据进行统计,由HMI显示成动态图表;主轴变频器通过CANOpen总线接收来自主机控制器的命令和数据;从轴伺服通过CANOpen总线反馈自身运行状态数据给主机控制器。

 

主要元件清单

名称

型号

性能描述

数量

HMI

XBTGT4330

7.5彩色触摸屏,内置串口、以太网口

1

PLC

 

TM258LF42DR

26DI10路快速输入),16DO4晶体管+12路继电器输出),内置串口、CANOpen接口、以太网口

1

变频器

 

ATV312HU75N4

7.5KW,频率范围0.5~500Hz,支持电压/频率比、矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

1

伺服

LXM32MD18N4

3380V供电,峰值电流18A,支持回原点/点动/运动任务/电子齿轮/速度控制/电流控制/位置控制模式,内置串口,可扩展CANOpen接口

2

伺服电机

BSH1002P31F2A

功率1.7KW,惯量2.31kgcm2,额定转速4000rpm,额定转矩4.0Nm,峰值转矩18.3Nm,带有抱闸

2

 

典型应用案例

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接