在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

倍捻机(电子横动)

 
 

机器外观图

dianzihengdong 

工艺简介

将两股或两股以上的单纱经旋转加捻形成股线,再经由横动机构卷绕到筒子上。

 

工艺流程

dianzihengdong

开线筒子上的纱线经由锭翼->进入空心锭子->加捻盘旋转加捻->导纱环->超喂罗拉->卷绕罗拉->卷绕到筒子上

 

控制系统需求

  • 锭速:5000~12000rpm
  • 引纱速度:30~150m/min
  • 卷绕动程100~160mm,卷绕角5~26,0.1°精度可调,横动往复次数最大90次/分
  • 纱线卷取速度最高90米/分
  • 卷绕电机跟随主电机速度
  • 收边功能可选

 

施耐德解决方案

 

dianzihengdong

方案说明

以TM258 PLC作为主机和锭节控制器,主机控制器负责机器运行、产量计算与生产数据统计、报警处理等,通过CANOpen总线控制横动伺服实现横动电子凸轮;主变频器和卷绕变频器通过CANOepn总线接收来自主机控制器的命令和数据。

 


主要元件清单

名称

型号

性能描述

数量

HMI

HMIGXO3501

7”彩色触摸屏,内置串口

1

PLC

TM238LFAC24DR

AC220V供电,14DI(8路快速输入),10DO(4晶体管+6继电器),内置串口、CANOpen接口

1

变频器

ATV61FHD22N4Z

22KW,频率范围0.5~400Hz,支持电压/频率比、矢量控制等电机控制模式,内置串口,配简易面板

1

变频器

ATV32HU22N4

2.2KW,支持电压/频率比、矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

1

伺服

LXM32MD30N4

三相380V供电,峰值电流30A,支持回原点/点动/运动任务/速度控制/电流控制/位置控制模式,内置串口、可扩展CANOpen接口

1

伺服电机

BSH1002P11A2A

功率2KW,惯量3.22kgcm2,额定转速3000rpm,额定转矩6.3Nm,峰值转矩28.3Nm

1

典型应用案例

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接