在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

高频起绒针刺机

 
 

机器外观图

gaopinqirong 

工艺简介

高频起绒针刺机是无纺布生产的后道工序,该设备通过在触摸屏上输入不同的工艺参数既可生产绒面产品,也能生产横条纹以及斜条纹产品。主要用于生产地毯、篷布、里衬、饰布类型的面料起绒产品,使加工后的产品表面具有极好的天鹅绒感。

工艺流程

gaopinqirong

 

放卷->前储布架->入料清洁系统->主机和毛刷环链->出料清洁系统->储布机->收卷

控制系统需求

针刺频率:空载1600c/min,负载1380c/min
生产速度:2~12m/min
恒线速度、恒牵伸比、恒针刺密度工艺
数据配方功能

施耐德解决方案

gaopinqirong

方案说明

以TM258 PLC为主机控制器,与各变频器之间采用CANOpen总线通讯,与HMI采用Smachine Network的以太网方式通讯,传动部分采用3台高性能的ATV71变频器加编码器卡,保证主要传动机构的同步及实现矢量闭环控制。


主要元件清单

名称

型号

性能描述

数量

HMI

XBTGT6330

12.1”彩色触摸屏,内置串口、以太网口

1

PLC

TM258LF66DT4L

38DI(10路快速输入),28DO(晶体管),4AI,内置串口、CANOpen接口、以太网口

1

PLC

TM5SDI12D

12DI输入模块

1

PLC

TM5SAI4H

4AI模拟量输入模块

1

变频器

ATV312HU15N4

1.5KW,频率范围0.5~500Hz,支持电压/频率比、矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

2

变频器

ATV312H075N4

0.75KW,频率范围0.5~500Hz,支持电压/频率比、矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

2

变频器

ATV312HU22N4

2.2KW,频率范围0.5~500Hz,支持电压/频率比、矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

2

变频器

ATV71HU22N4

2.2KW,频率范围1~500Hz,支持电压/频率比、闭环矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

1

变频器

ATV71HD37N4

37KW,频率范围1~500Hz,支持电压/频率比、闭环矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

1

变频器

ATV71HU15N4

1.5KW,频率范围1~500Hz,支持电压/频率比、闭环矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

1

 

典型应用案例

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接