在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

集落环锭细纱机

 
 

机器外观图

集落 

工艺简介

粗纱条经罗拉构成的牵伸机构被牵伸成细纱,钢领板升降和锭子旋转的综合作用下,细纱被加捻,并按照工艺要求逐层卷绕到筒管上。传统钢领板升降机构以机械凸轮旋转拉动钢领板升降,现代钢领板升降机构则以伺服电机的旋转拉动钢领板,称为电子升降,锭数超过1000锭的环锭细纱机配有集体落纱机构来代替人工落纱,提高生产效率,节省用工,而集体落纱机构又有伺服拖动和变频器拖动两种类型。

 

工艺流程

 

粗纱管上的粗纱经粗纱架->摇架和罗拉构成的牵伸机构->牵伸成细纱->锭子旋转加捻->导纱钩->经钢领板升降->卷绕到纱管上

控制系统需求

  • 锭速3000~20000rpm
  • 集体落纱步进时间4分钟以内
  • 电子升降伺服电机实现电子凸轮

 

施耐德解决方案

1)方案一(双PLC,电子升降,集落伺服)

集落

方案说明

TM238 PLC作为主机控制器和钢领板控制器,主机控制器负责机器运行、产量计算与生产数据统计、报警处理等,并通过CANOpen总线控制人字臂伺服实现落纱步进,钢领板控制器实现电子升降的电子凸轮,并将凸轮指令转换成脉冲,控制钢领板伺服;主变频器和紧密纺风机变频器接收来自主机控制器模拟量频率给定。


主要元件清单

名称

型号

性能描述

数量

HMI

HMIGXO3510

7彩色触摸屏,内置串口

1

PLC

 

TM238LFAC24DR

AC220V供电,14DI(8路快速输入)10DO(4晶体管+6继电器),内置串口、CANOpen接口

1

TM2DDI16DT

16DI输入模块

3

TM2DDO8TT

8DO输出模块

3

TM2AVO2HT

2AO模拟量输出模块

1

伺服

LXM32AD30N4

3380V供电,峰值电流30A,支持回原点/点动/速度控制/电流控制/位置控制模式,内置串口、CANOpen接口

1

伺服电机

BMH1003P36A2A

功率2.7KW,惯量9.4kgcm2,额定转速5000rpm,额定转矩5.2Nm,峰值转矩25.1Nm

1

伺服

LXM32CD18N4

3380V供电,峰值电流18A,支持点动/电子齿轮/速度控制/电流控制模式,内置串口

1

伺服电机

BMH1001P36A2A

功率1.3KW,惯量3.2kgcm2,额定转速4000rpm,额定转矩3.1Nm,峰值转矩10.8Nm

1

 


2)方案二(双PLC,电子升降,集落变频器)

集落 

方案说明

TM238 PLC作为主机控制器和钢领板控制器,主机控制器负责机器运行、产量计算与生产数据统计、报警处理等,并通过CANOpen总线控制人字臂变频器实现落纱步进,钢领板控制器实现电子升降的电子凸轮,并将凸轮指令转换成脉冲,控制钢领板伺服;主变频器和紧密纺风机变频器接收来自主机控制器模拟量频率给定,主变频器和钢领板伺服之间共直流母线。


主要元件清单

名称

型号

性能描述

数量

HMI

HMIGXO3510

7彩色触摸屏,内置串口

1

PLC

 

TM238LFAC24DR

AC220V供电,14DI(8路快速输入)10DO(4晶体管+6继电器),内置串口、CANOpen接口

1

TM2DDI16DT

16DI输入模块

3

TM2DDO8TT

8DO输出模块

3

TM2AVO2HT

2AO模拟量输出模块

1

变频器

ATV71HU30N4

3KW,频率范围1~500Hz,支持电压/频率比、闭环矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

1

CI

VW3A3501

ATV71专用内置控制卡,支持点动/位置控制/回原点/受控停车/速度控制模式

1

编码器卡

VW3A3407

DC24V推挽式输出

1

伺服

LXM32CD18N4

3380V供电,峰值电流18A,支持点动/电子齿轮/速度控制/电流控制模式,内置串口

1

伺服电机

BMH1001P36A2A

功率1.3KW,惯量3.2kgcm2,额定转速4000rpm,额定转矩3.1Nm,峰值转矩10.8Nm

1


 

3)方案三(运动控制器,电子升降,集落伺服)

集落 

方案说明

LMC058逻辑与运动控制器作为主机控制器,主机控制器负责机器运行、产量计算与生产数据统计、报警处理等,并实现电子升降的电子凸轮,通过CANMotion同步总线控制钢领板伺服,同时通过CANOpen总线控制人字臂伺服实现落纱步进,以及给定主变频器和紧密纺风机变频器频率。


主要元件清单

名称

型号

性能描述

数量

HMI

HMIGXO3510

7彩色触摸屏,内置串口

1

运动控制器

 

LMC058LF42S0

26DI8路快速输入),16DO(晶体管),内置串口、CANOpen接口、CANMotion接口、以太网口

1

TM5SDI6D

6DI输入模块

2

TM5SDI4D

4DI输入模块

2

TM5SDO12T

12DO输出模块

1

TM5SAO2L

2AO模拟量输出模块

1

伺服

LXM32AD72N4

3380V供电,峰值电流72m,支持回原点/点动/速度控制/电流控制/位置控制模式,内置串口、CANOpen接口

2

伺服电机

BMH1402P12A2A

功率3.5KW,惯量32kgcm2,额定转速3000rpm,额定转矩11.2Nm,峰值转矩55.3Nm

1

伺服电机

BMH1402P11F2A

功率3.5KW,惯量32kgcm2,额定转速3000rpm,额定转矩11.2Nm,峰值转矩55.3Nm,多圈编码器,带抱闸

1

典型应用案例

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接