在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

拉幅定型机

 
 

机器外观图

lafutiaodingxingqi

工艺简介

拉幅定型机是染整设备中的后整理设备。经过染缸染色后的织物变得褶皱,通过拉幅定型机的拉幅、超喂使织物的幅宽、单位重量符合客户的要求,改善织物的外在、内在的质量,提高织物的使用性能。组成部分:进布装置、对中装置、整纬装置、超喂装置、拉幅装置、定型烘箱、
排风装置、出布装置等。

 

工艺流程

lafutiaodingxingiq

 

控制系统需求

通过触摸屏显示和修改工艺参数包括温度、定型时间、车速、烘房的温度设定与显示、循环风机的转速、排风转速、前后超喂率的计算、累计运行时间、故障显示。
幅宽控制方式:调节通过增量编码器进行调节,幅宽两段调节;AB相,电子尺,无变频。
机械设计车速:6~100m/min。
超喂系统:电机独立传动及闭环超喂系统。超喂比例:-10~15%。
累计米数计算显示。
出布方式:小车大摆布。

 

施耐德解决方案

lafutiaodingxingqi 

方案说明

以TM258 PLC作为主机控制器,主机控制器负责机器运行、产量计算与生产数据统计、报警处理等,通过CANOpen总线控制同步单元的同步、实时给定其他单元的速度,以及状态、电流等监控;同步单元电机由ATV71变频器拖动,变频器运行闭环控制模式,保证速度控制的精度与同步性;循环风机由ATV61变频器拖动,采用一拖二的形式即一台变频器带两个电机;其他单元采用ATV32书本型变频器。


主要元件清单

名称

型号

性能描述

数量

HMI

HMIGTO5310

10.4”彩色触摸屏,内置串口、以太网口

1

HMI

HMIGTO5310

12.1”彩色触摸屏,内置串口、以太网口

2

PLC

TM258LF66DT4L

38DI(10路快速输入),28DO(晶体管),4AI,内置串口、CANOpen接口、以太网口

1

变频器

ATV71H075N4Z

0.75KW,频率范围1~500Hz,支持电压/频率比、闭环矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口,配简易面板

2

变频器

ATV71HU22N4Z

2.2KW,频率范围1~500Hz,支持电压/频率比、闭环矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口,配简易面板

3

变频器

 ATV32HU55N4

5.5KW,支持电压/频率比、矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

1

 变频器

 ATV32HU55N4

7.5KW,支持电压/频率比、矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

2

变频器

ATV61HD22N4Z

22KW,频率范围0.5~400Hz,支持电压/频率比、矢量控制等电机控制模式,内置串口,配简易面板

10

变频器

ATV71HD18N4

18.5KW,频率范围1~500Hz,支持电压/频率比、闭环矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

1

变频器

ATV32HU22N4

 2.2KW,支持电压/频率比、矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

3

变频器

ATV32HU22N4Z

2.2KW,支持电压/频率比、矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口,带简易面板

1

变频器

ATV32HU15N4

1.5KW,支持电压/频率比、矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

1

编码器卡

VW3A3401

RS422差分输出

1

典型应用案例

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接