在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

全自动转杯纺纱机

 
 

机器外观图

 

工艺简介

棉条纤维经分梳辊梳理分离,在转杯里高速旋转,在离心力作用下分解形成纤维环,引纱机构将离散的纤维引出并加捻成纱线,再经由横动机构卷绕到筒子上。传统横动机构由异步电机拖动机械凸轮带动导纱装置横动,现代横动机构由伺服电机带动导纱装置横动。全自动转杯纺纱机配有接头小车,替代人工循环接头。

 

工艺流程

棉条经给棉罗拉->分梳辊->转杯->引纱罗拉->导纱器->卷绕罗拉->卷绕到筒子上

 

控制系统需求

  • 转杯速度:40000~150000rpm
  • 引纱速度:40~230m/min
  • 自动接头、留尾、落纱、清洁
  • 24锭为一节,最长360锭,15个机节板控制器
  • 筒管库独立控制
  • 2~4台接头小车单独控制,巡回方式接头
  • 接头小车控制要求:巡回时定位准确,位置精度达到0.75mm;加捻时间5ms内可调;20s内完成单锭接头
  • 系统采用网络和现场总线,主机PLC通过网络控制和管理各节点
  • 排杂效果好,成纱质量高

 

施耐德解决方案

 

方案说明

M340控制器作为主机控制器,主机控制器负责机器运行、产量计算与生产数据统计、报警处理等,并与清纱器通过串口通信。以TWIDO PLC为筒管库、锭节控制器,接头小车以M340控制器完成接头凸轮角度控制,LMC20运动控制器通过MotionBus总线实现接头过程的同步。HMI、主机控制器、筒管库控制器、锭节控制器和小车控制器通过ModBus TCP/IP总线连接,交换数据。

 


主要元件清单

名称

型号

性能描述

数量

HMI

XBTGT5330

10.4彩色触摸屏,内置串口、以太网口

1

HMI

XBTGT2110

5.7蓝白色触摸屏,内置串口

1

控制器

 

BMXCPS2000

电源模块

1

BMXP342010

CPU模块,内置串口、CANOpen接口

1

BMXNOE0100

以太网模块

1

BMXDDI6402K

64DI输入模块

1

BMXDRA1605

16DO继电器输出模块

1

BMXEHC0200

高速计数模块

1

变频器

 

ATV71HD11N4Z

11KW,频率范围1~500Hz,支持电压/频率比、闭环矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口,配简易面板

3

变频器

 

ATV32HD15N4

15KW,支持电压/频率比、矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

1

变频器

 

ATV71HU15N4Z

1.5KW,频率范围1~500Hz,支持电压/频率比、闭环矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口,配简易面板

1

变频器

 

ATV71HU40N4Z

4KW,频率范围1~500Hz,支持电压/频率比、闭环矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口,配简易面板

1

变频器

 

ATV71HD45N4Z

45KW,频率范围1~500Hz,支持电压/频率比、闭环矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口,配简易面板

1

变频器

 

ATV71HD75N4Z

75KW,频率范围1~500Hz,支持电压/频率比、闭环矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口,配简易面板

1

控制器

BMXCPS2000

电源模块

2

BMXP342030

CPU模块,内置串口、CANOpen接口

2

BMXDDI6402K

64DI输入模块

2

BMXDRA0805

8DO继电器输出模块

2

BMXEHC0200

高速计数模块

1

BMXEHC0800

高速计数模块

1

运动控制器

LMC20

运动控制器

1

伺服

LXM05AD10M2

单相220V供电,内置串口、CANOpen接口

4

伺服电机

BSH0551T01A1A

0.75KW,额定转速6000rpm,额定转矩1.4Nm

4

变频器

ATV31HO37M2A

单相220V供电,功率0.37KW

2

PLC

TWDLCAE40DRF

24DI16DO,内置以太网

14

TWDDDI32DK

32DI输入模块

42

TWDDDO32TK

32DO输出模块

39

TWDAMI2HT

2AI输入模块

1

典型应用案例

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接