在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

高产梳棉机

 
 

机器外观图

梳棉机  

工艺简介

梳棉机的工作原理是将前道工序送来的棉(纤维)卷或由棉箱供给的油棉(化纤)层进行开松分梳和除杂,使所有呈卷曲块状的棉圈成为基本伸直的单纤维状,并在此过程中,除掉清花工序遗留下来的破籽、杂质和短绒,然后集成一定规格棉条,储存于棉筒内,供并条工序使

 

工艺流程

 

棉箱里的棉卷或棉层经给棉罗拉->棉层检测->锡林&盖板、道夫梳理->大压辊->形成棉条->圈条器输送到条筒中

 

控制系统需求

  • 出条速度200m/min以上
  • 驱动系统单独传动
  • 全自动控制,自动换筒
  • 换筒升降速过程中多单元同步
  • 配合自调匀整控制器控制棉条质量
  • 网络化,远程监控和维护

 

施耐德解决方案

梳棉机

方案说明

TM238 PLC作为主机控制器,主机控制器负责机器运行、产量计算与生产数据统计、报警处理等,主机控制器通过CANOpen总线控制棉箱给棉、道夫变频器,通过ModBus总线与第三方自调匀整控制板通信。

主要元件清单

名称

型号

性能描述

数量

HMI

HMIGXO3501

7彩色触摸屏,内置串口

1

PLC

 

TM238LFDC24DT

AC220V供电,14DI(8路快速输入)10DO(晶体管),内置串口、CANOpen接口

1

TM2DDI16DT

16DI输入模块

1

TM2DRA16RT

16DO(继电器)输出模块

2

变频器

 

ATV312HO75N4

0.75KW,频率范围0.5~500Hz,支持电压/频率比、矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

2

变频器

 

ATV312HU22N4

2.2KW,频率范围0.5~500Hz,支持电压/频率比、矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

1

典型应用案例

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接