在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

条并卷机

 
 

机器外观图

工艺简介

条并卷联合机是棉纺精梳工序的准备设备,其主要功能是将上一工序生产的棉条进行合并、牵伸形成精梳小卷,给精梳机使用

工艺流程

 

条筒中的恶棉条经导条辊->导条凸钉->牵伸罗拉->紧压辊->形成棉网->棉卷罗拉->卷绕成棉卷

控制系统需求

  • 最高车速120m/min
  • 点动车速25m/min

施耐德解决方案

条并卷机 

方案说明

TM218 PLC作为主机控制器,主机控制器负责机器运行、产量计算与生产数据统计、报警处理等,主机变频器内置以太网口,可实现远程集中控制;主变频器通过ModBus总线接收来自主机控制器的命令和数据。


主要元件清单

名称

型号

性能描述

数量

HMI

HMIGXO3501

7彩色触摸屏,内置串口

1

PLC

 

TM218LDAE40DRPHN

AC220V供电,24DI4路快速输入),16DO4晶体管+12继电器),内置串口、以太网口

1

 

TM2DDI32DK

32DI输入模块

1

 

TM2DRA16RT

16DO继电器输出模块

2

变频器

 

ATV303HD11N4

11KW,频率范围0.5~400Hz,支持电压/频率比等电机控制模式,内置串口

1

典型应用案例

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接