在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

无纺布喷胶棉生产线

 
 

机器外观图

wufangbupenjiaorong wufangbupenjiaorong wufangbupenjiaorong

wufangbupenjiaorong wufangbupenjiaorong 

工艺简介

此生产线用于制造喷胶棉无纺布,由开包机、开松机、喂毛机、梳理机、铺网机、喷胶烘燥机、卷取机构成。

 

工艺流程

开包(称重)->开松(块状纤维打松散成小纤维束)->喂毛机(向梳理机喂给纤维)->梳理机(分梳混和的纤维原料、除杂)->铺网机(纤维铺叠成网)->喷胶烘燥机(喷胶处理)->卷取机(成卷)

控制系统需求

喂毛机:喂毛速度5-20 公斤/小时。

梳理机:双锡林,双道夫和其他转动部件速度同步。

铺网机:最大铺网宽度1800毫米,铺网毛边(特别是在升速或降速过程中)不大于2.5厘米。;铺网曲线7段位置速度调整精确快速;速度最高70 m/min。
 
喷胶烘燥机:箱体温度保持在±0.5度;走带速度与喷胶设备配合,确保喷胶均匀;输出辊速度恒定及温控控制0.5度内。

卷取机:恒张力卷取,精度±1N。

 

施耐德解决方案

wufangbupenjirong

方案说明

以3台TM258 PLC为控制器,1号和2号控制器控制3台梳理机和3台铺网机,3号控制器控制喷胶烘燥机和卷取机。各轴驱动采用ATV312变频器和LXM23A伺服,控制器分别通过CANOpen总线控制各轴驱动器同步。3台控制器间通过以太网进行数据交换,保证数据时效。配备5台HMI,通过SoMachine Network总线实现多屏连多机。各传动轴间保证严密的数学关系关联。

主要元件清单

名称

型号

性能描述

数量

HMI

XBTGT6330

12.1”彩色触摸屏,内置串口、以太网口

 

PLC

 

TM258LF66DT4L

38DI(8路快速输入),28DO(晶体管),4AI,内置串口、CANOpen接口、以太网口

3

TM5SDI12D

12DI输入模块

12

TM5SDO12T

12DO输出模块

8

TM5SDM12DT

8DI/4DO输入输出模块

1

TM5SAO4L

4AO模拟量输出模块

3

变频器

ATV312HD11N4

11KW,频率范围0.5~500Hz,支持电压/频率比、矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

3

变频器

ATV312HU22N4

2.2KW,频率范围0.5~500Hz,支持电压/频率比、矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

20

变频器

ATV312H075N4

0.75KW,频率范围0.5~500Hz,支持电压/频率比、矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

10

变频器

ATV312HU40N4

4KW,频率范围0.5~500Hz,支持电压/频率比、矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

16

伺服

LXM23AU07M3X

单相220V供电,总线型

5

伺服电机

BCH0802O12A1C

功率3.5KW,惯量32kgcm2,额定转速3000rpm,额定转矩11.2Nm,峰值转矩55.3Nm,多圈编码器,带抱闸

5

典型应用案例

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接