在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

整经机

 
 

机器外观图

zhengjingji  

工艺简介

织物是由经纱系统和纬纱系统构成的,要形成符合织造工艺的经纱系统,就必须将卷绕在筒子上的纱线按照工艺要求的根数、长度、幅宽、配列等平行的卷绕到经轴上,这就叫整经。

工艺流程

zhengjingji 

纱线通过纱架经过张力罗拉->测速罗拉和张力辊->卷绕到经轴,流程中还经过毛丝、断纱检测等辅助设备

 

控制系统需求

  • 张力控制:张力电机转矩跟随经纱实际张力
  • 速度控制:经轴电机运行闭环速度模式
  • 卷径计算

施耐德解决方案

zhengjingji

方案说明

以TM258 PLC作为主机控制器,主机控制器通过CANOpen总线控制张力和经轴变频器的启停和给定,包括速度和力矩给定;张力和经轴变频器运行闭环矢量控制模式,实现速度和力矩控制。

主要元件清单

名称

型号

性能描述

数量

HMI

HMIGXO5502

10.2”彩色触摸屏,内置串口

1

PLC

TM258LF42DT

26DI(10路快速输入),16DO,内置串口、CANOpen接口、以太网口

1

PLC

TM5SDI6D

6DI输入模块

1

PLC

TM5SAI2L

2AI模拟量输入模块

1

变频器

ATV71HD11N4Z

11KW,频率范围1~500Hz,支持电压/频率比、闭环矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口,配简易面板

1

变频器

ATV71HU30N4Z

3KW,频率范围1~500Hz,支持电压/频率比、闭环矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口,配简易面板

1

编码器卡

VW3A3401

RS422差分输出

2

典型应用案例

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接