在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

直捻机(电子横动)

 
 

机器外观图

 

工艺简介

将两股无捻长丝在匀捻器中汇合,依靠锭子的高速旋转加捻成为帘子线。

工艺流程

架子上的外纱经外纱张力器,经引纱管,穿过空心锭子,同时锭罐中的内纱经内纱张力器,两股纱线在匀捻器中汇合并加捻,加捻后帘子线经超喂罗拉,由横动机构卷绕到筒子上。

控制系统需求

  • 锭速4000~11000rpm
  • 捻度67~1375T/m
  • 电子横动,横动动程254304.8mm
  • 卷绕角15~25 ̊
  • 横动防叠周期和幅度可设
  • 松边功能可选
  • 单锭运行状态监控

施耐德解决方案

 

方案说明

TM258 PLC作为主机控制器,第三方单锭控制板作为单锭控制器。主机控制器负责机器运行、产量计算与生产数据统计、报警处理等,通过CANOpen总线控制横动伺服实现横动电子凸轮;单锭板负责单锭的喂棉、运行监控、启停等,主机控制器与单锭板之间通过ModBus总线交换数据。锭子和卷绕变频器通过CANOepn总线接收来自主机控制器的命令和数据。


主要元件清单

名称

型号

性能描述

数量

HMI

HMIGXO5502

10.2彩色触摸屏,内置串口

1

PLC

 

TM258LF42DR

26DI10路快速输入),16DO4晶体管+12继电器),内置串口、CANOpen接口、以太网口

1

TM5SDO4R

4DO继电器输出模块

1

TM5SAO2L

2AO模拟量输出模块

1

TM5PCRS4

串行通信模块

1

变频器

 

ATV71HC11N4

110KW,频率范围1~500Hz,支持电压/频率比、闭环矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

2

变频器

 

ATV32HU22N4

2.2KW,支持电压/频率比、矢量控制等电机控制模式,内置串口、CANOpen接口

2

伺服

LXM32AD30M2

单相220V供电,峰值电流30A,支持回原点/点动/速度控制/电流控制/位置控制模式,内置串口、CANOpen接口

2

伺服电机

BMH1002P11A1A

功率0.9KW,惯量6.3kgcm2,额定转速2000rpm,额定转矩4.2Nm,峰值转矩18.1Nm

2

典型应用案例

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接