在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
海事
海事 logo

海事 解决方案: SUBSEA:提供极端条件下的中压配电解决方案

 

 

 

价值主张

客户需求:
在石油资源匮乏的情况下,从海洋中采用新的技术来高效、绿色、安全的开采石油变得越来越重要
- 海底配电更加接近油层,可以获得更高的效率
- 延长油层生命周期
- 不受气候限制的影响
- 基础设施便于使用、更加紧凑,使用的能源完全用于开采活动
- 减少在恶劣条件下生活的员工
- 节约电缆

客户收益:
  • 定制、全局化的方案,能够降低运营和长期投资成本
- 策划、设计、制造中压配电的能力:节能解决方案,可以延长油层生命周期并增加25%的开采能力
  • 高度可靠的解决方案,超过5年的开采时间内不需要维护或本地人工干预

方案特点:
- 能够针对高度定制的中压配电解决方案提供一个来自制造商的全局方案:无需电池的36kV配电,包括母线、断路器和冗余SEPAM保护单元
- 利用海军设备的限制规则将中压配电集成到一个受限空间内,使其同时具有EMC、热、机械和可靠性的高限制等级
- 施耐德电气非常熟悉军用海底配电的实施情况(组件选择、高限制等级等)
- 施耐德电气的可靠性和安全性研究能力
 

解决方案架构

解决方案架构
 

主要特性

海底中压配电特性
  • 电气功能
- 通过以下设备为水泵和压缩机供电
- 36kV 1250A 50Hz母线
- 一个输入断路器,两个输出断路器
- 冗余保护单元
  • 机械功能
- 符合EMC、热、体积的环境限制
  • 可靠性
- 超过5年的开采期内无需维护和本地人工干预
 
 
 
 
 

解决方案相关产品

  • 电力解决方案