在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image

输送机:多达15种设备

 

 

紧凑:一体化

 

 

主要优点

本架构专用于简单的输送机,融合了CANopen总线,M238逻辑控制器,以及基于OTB / CANopen和TeSysU起动器-控制器的分布式局部接线盒。
由于其起动器-控制器TeSysU,安装阶段或生产阶段易于改造或升级其功能,因此该架构可以保证您设施的紧凑性和性能。


紧凑的起动器-控制器
• 该控制器仅仅45mm宽,较之于传统的电机控制器,节省了高达40%的空间。

• 预接线解决方案将接线效率提高达45%。


内置智能的第一步

• 三合一功能设备:智能的起动器可以
集成电机控制,控制和转换功能。

 
控制系统的设计时间和安装时间节省达50%以上
 
通过预定义CAD面板设计和接线图,以及完整的系统用户指南

 

架构

经优化的输送
分布式 / CANopen / 逻辑控制器 / M238

Conveying
相关功能

  输入/输出(pdf,134kb)  台区(人机界面)(pdf,119.14kb) 
输送机有2个速度,2个方向(pdf,131kb) 

 

安全链解决方案
  安全链解决方案选择器

 

 
 
  
 
了解更多

了解更多 

对产品和服务信息的要求

contact your customer care center
 

相关页面