在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image

输送机:多达33种设备

 

 

紧凑:一体化

 

主要优点

本架构专用于简单的输送机,融合了CANopen总线,LMC058逻辑控制器,以及基于OTB / CANopen和TeSysU起动器-控制器的分布式局部接线盒。由于其起动器-控制器TeSysU,安装阶段或生产阶段易于改造或升级其功能,因此该架构可以保证您设施的紧凑性和性能。由于其以太网TCP-IP网络,该架构还保证易于安装到用户环境。


紧凑的起动器-控制器
• 该控制器仅仅45mm宽,较之于传统的电机控制器,节省了高达40%的空间。
• 预接线解决方案将接线效率提高达45%。


内置智能的第一步
• 三合一功能设备:智能的起动器可以集成电机控制,控制和转换功能。。


易于安装到用户环境
由于以太网TCP-IP网络,因此,输送机之间实现了同步(水平沟通),易于安装到高级用户环境(Scada, MES,WMS等)。


性能和灵活性的成本均得到了优化

由于LMC058扩展模块,以及双向连接CANopen作为标准被集成,因此,实现了远程设备管理。


控制系统的设计时间和安装时间节省达50%以上
通过预定义CAD面板设计和接线图,以及完整的系统用户指南

 

架构

经优化的输送
分布式 / CANopen / 逻辑控制器 /LMC058

 

Conveying
相关功能

  输入/输出(pdf,134.00KB)  台区(人机界面)(pdf,119.14KB)
输送机有2个速度,2个方向(pdf,131.56KB)  警报处理(pdf,113.40KB) 
跟踪(pdf,122.81KB)   

 

安全链解决方案
  安全链解决方案选择器

 

 
 
  
 
了解更多

了解更多 

对产品和服务信息的要求

contact your customer care center
 

相关页面