在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image




建筑起重机:自架设起重机与塔式起重机

 

 

易于安装,维护简单,提高竞争力  
 

主要优点

设计用于标准和简单的起重机械,是从传统的继电器架构迈向自动化控制的第一步,由于设计简单,可以快速安装预调试的智能继电器,同时此架构结构紧凑、安装简单,这样就节省了调试和维护的时间


优化的成本
T该架构提供了极具竞争力的成本效益。

延长设备使用寿命
起重机平移机构采用变频器驱动,降低了起重机机械结构和电机的机械震动和应力。

易于使用
相对于传统继电器,智能继电器安装更简单并提高起重机的控制性能。

简单的诊断访问

智能继电器带有集成的显示面板,需要维护时可以发出报警或故障信息。

节省50%的控制系统设计和安装时间

通过参考预制的CAD电控柜设计和接线图,以及完整的系统用户手册。

 

架构

简单的起重机械
紧凑/硬接线/逻辑控制器/Zelio Logic

self erecting crane
相关功能

picto monitoring  数据监控和存储功能(pdf,59kb)  wind speed 风速监控功能(pdf,53.6kb) 
picto overload 超载控制 (pdf,54.29kb)  smooth slewing 平滑旋转功能(pdf,56.06kb) 

 

 

安全链解决方案
  安全链解决方案选择器

 

 
 
  
 
了解更多

了解更多 

对产品和服务信息的要求

contact your customer care center
 

相关页面